可程控的多埠時間與相位同調 PROPSIM 射頻收發器平台,讓您能全面控制射頻信號的時間、相位和振幅。 除可即時模擬射頻通道外,PROPSIM 平台還可使用嵌入式信號分析儀和波形產生器,來執行射頻信號量測並且傳輸信號波形。

驗證設計的真實效能

是德科技 PROPSIM 通道模擬器提供業界最寬的信號頻寬和最多的衰減通道,可因應 5G、Wi-Fi、衛星、航太與國防通訊系統的新技術導致複雜性升高的問題。

  • 動態多路徑傳播
  • 長距離路徑損耗和阻擋效應
  • 移動性和多路徑所導致的都卜勒效應
  • 雜訊和同步可程控干擾
  • 多埠射頻信號量測、嵌入式信號分析儀和信號產生器。

使用者可透過簡單易用的多功能通道模擬器工具,測試各種不同技術,包括:

  • 5G NR
  • 5G NTN
  • LTE-Advanced
  • WLAN 802.11ax 和 802.11be
  • 大規模 MIMO 和 3D 波束成形
  • 行動 Ad-hoc 網路和網狀無線系統

主要規格

頻率範圍

3 MHz - 7.25 GHz

射頻通道數

8-64 個收發器

信號頻寬

200 MHz / 1.6 GHz

PROPSIM 平台

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

找到可滿足測試需求的解決方案

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助