Keysight M8100 系列任意波形產生器

使用精密型任意波形產生功能實現逼真測試

是德科技任意波形產生器(AWG)擁有更高的傳真度,可同時提供高解析度和寬頻寬。 此獨特的特性組合,搭配靈活的外觀尺寸,讓您能夠產生可全面測試設計極限的信號情境,讓您能以全新洞察力進行分析。

M8100 系列提供高效能 AWG 解決方案,可在 4 個通道上,同時以高達 256 GSa/s 的取樣率進行取樣,讓您能迅速處理最棘手的案例。

提供無與倫比的解析度與頻寬,可實現更高的信號傳真度。

任意波形產生器的優點

測試電氣/電子裝置或系統,亦即對待測裝置(DUT)提供正確的激發源並分析因此產生的行為。 在某些情況下,激發源來自真實世界,然而大多數時間,您須透過適當儀器提供一組信號。 這些信號源可產生各式各樣的激發,以建立並驗證待測物的操作範圍。

在開發過程早期便能以最真實條件測試每個模組是最理想的狀況。 有時使用業界標準設備可實現此一理想,此設備提供經過分析但通常難以控制的的正確信號。 AWG 具有可產生任何信號的潛力,進而為客戶提供最終極的解決方案。

Arbitrary waveform generator

使用合適的工具提升您的工作技能

科技日新月異, 工程師也面臨著這樣的要求。 透過合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。

81199A 寬頻波形中心軟體

藉由產生符合標準的波形,來測試最新寬頻信號調變格式

33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體

獲得進階信號產生與編輯功能,無需耗時地編寫程式

精選資源

常見問題解答 - 任意波形產生器(AWG)

任意波形產生器是信號產生器的一種,可產生真實波形,以提供各種不同的激發信號。 所產生的信號,通常是常見的通訊協定,用於對裝置進行壓力測試。

數位開發人員可使用 AWG 產生的測試信號,作為待測裝置(DUT)的激發,接著使用示波器來分析裝置的運作。

使用任意波形產生器時,測試工程師只需執行幾個步驟,即可驗證電路設計:(1)啟用輸出控制功能;(2)選擇想要產生的波形;(3)將輸出端連接到待測裝置;(4)使用示波器驗證待測裝置的效能。

函數產生器提供便利的預設清單,以加速產生波形或碼型。 您可使用函數產生器改變波形的參數,例如頻率、振幅和偏移,以及任何簡易的失真。 任意波形產生器則是可以模擬真實信號的精密儀器。 任意波形產生器可根據所儲存的數位資料來產生這些波形,這些資料可呈現信號中不斷變化的電壓位準。 一般而言,任意波形產生器會產生客製的編譯波形,而非預設的通用波形。

是德科技客服中心提供您需要的協助