키사이트 임의 파형 생성기 M8100 제품군(AWG)

정밀 임의 파형 생성을 통한 사실적인 테스트

키사이트의 임의 파형 발생기는 우수한 충실도로, 높은 해상도와 넓은 대역폭을 동시에 제공합니다. 전기 파형, 자극 신호 등 다양한 파형을 생성하여 테스트를 할 수 있습니다. 키사이트의 유연한 폼팩터와 결합된 이 독자적인 조합을 통해 설계의 한계를 뛰어넘고 분석에 새로운 통찰력을 가져다주는 신호 시나리오를 생성할 수 있습니다.

M8100 제품군은 가장 까다로운 상황에서 4채널에서 동시에 최대 256 GSa/s의 샘플링 속도로 고성능 임의 파형 발생기 솔루션을 제공합니다.

비트와 대역폭을 높여 사실성을 강화하십시오.

임의 파형 발생기의 이점

전기/전자 디바이스 또는 시스템의 테스트는 테스트 중인 디바이스(DUT)에 적합한 자극 신호를 생성하고 동작을 분석하는 과정을 의미합니다. 자극 신호가 실제 환경으로부터 생성되는 경우도 있지만 대부분의 상황에서는 적합한 기기장치가 일련의 신호를 공급해야 합니다. 이러한 소스는 DUT의 작동 범위를 설정하고 검증할 수 있도록 여러 가지 다양한 자극 신호를 생성할 수 있습니다.

이상적으로는 개발 프로세스 초기에 가능한 가장 사실적인 조건에서 각 모듈을 테스트하는 것이 좋습니다. 몇몇 상황에서는 이를 위해, 특성화는 매끄럽게 이루어지지만 종종 제어하기가 어려울 수 있는 적합한 신호를 제공하는 "골든" 디바이스를 사용할 수 있습니다. 키사이트의 임의 파형 발생기는 전기 파형, 자극 신호 등 다양한 신호를 생성하여 고객에게 최고의 솔루션을 제공합니다.

카사이트 임의 파형 발생기

임의 파형 생성기 성능을 높이는 소프트웨어

기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.

81199A 광대역 파형 센터 소프트웨어

표준을 준수하는 파형을 생성하여 최신 광대역 신호 변조 형식을 테스트하십시오.

33503A BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어

프로그래밍 작업에 장시간을 소비하지 않고 고급 신호 생성/편집이 가능합니다.

관련 리소스

자주 묻는 질문 - 임의 파형 발생기(AWG)

임의 파형 발생기는 실제 파형을 발생시켜 다양한 자극 신호를 제공하는 신호 발생기 종류입니다. 일반적으로 발생되는 신호 유형은 스트레스 테스트 디바이스의 통신 프로토콜에 사용하는 신호입니다.

디지털 개발자는 AWG를 사용하여 테스트 중인 디바이스(DUT)에 대한 자극으로 테스트 신호를 생성하고 오실로스코프를 사용하여 디바이스의 작동을 분석합니다.

테스트 엔지니어는 임의 파형 발생기를 사용하여 몇 가지 단계로 회로 설계를 검증할 수 있습니다. (1) 출력 제어를 활성화합니다. (2) 생성할 파형을 선택합니다. (3) 출력을 테스트 중인 디바이스에 연결합니다. (4) 오실로스코프를 사용하여 테스트 중인 디바이스의 성능을 확인합니다.

함수 발생기에는 발생되는 파형 또는 패턴의 사전 설정 리스트가 있습니다. 함수 발생기에서는 간단한 왜곡을 더할 수 있을 뿐만 아니라 주파수, 진폭, 오프셋 등의 파형 파라미터를 변경할 수 있습니다. 임의 파형 발생기는 실제 신호를 시뮬레이션하는 더욱 복잡한 장치입니다. 임의 파형 발생기는 지속적으로 변화하는 신호 전압 수준을 나타내는 저장된 디지털 데이터를 기반으로 파형을 생성합니다. 일반적으로 임의 파형 발생기는 사전 설정된 공통 파형보다는 사용자 지정 컴파일된 파형을 생성합니다.

다른 도움이 필요하십니까?