Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
W8580BP Waferpro Express 核心量測軟體套件包括執行自動 DC、CV 和射頻晶圓上量測的所有必要功能。下表列出了該軟體套件的重要特性。軟體套件包括操作介面環境,其中有晶圓圖環境、資料顯示和 SQL 資料庫。另亦包括所有儀器驅動程式及其功能,以及 Cascade Microtech 探棒的驅動程式。關於所支援的儀器、晶圓探棒、熱卡盤和切換矩陣的詳細訊息,請查看 WaferPro Express 手册。
測得的資料可儲存為 ASCII 格式或儲存到 SQL 資料庫。這兩種格式完全相容於是德科技元件建模產品—積體電路特性分析和分析程式(IC-CAP)、建模程式(MBP)和模型品質分析(MQA)。
完整的量測常式可因應大多數標準元件(例如 MOSFET、BJT、FET 和 DIODE 元件)的典型 DC、CV 和射頻測試。使用者可以透過操作介面(UI)產生新測試常式並儲存到程式庫中,不過此軟體套件不允許透過編寫程式環境客製常式。常式中包含用最先進的 W8581BP WaferPro Express 核心量測和編寫程式軟體套件 開發的程式時,可以在該環境中流暢運作;因此如果您擁有多個測試台,那麼可以在大多數測試台中使用 W8580BP WaferPro Express 核心量測軟體套件,並添加一個或兩個進階軟體套件來建立和測試您的量測程式庫。如果您只有一個測試台,那麼我們建議購買 W8581BP WaferPro Express 核心量測和編寫程式軟體套件,它提供更靈活和更高程度的客製。
該軟體套件完全支援直流量測系統,例如包括 B1500A 半導體參數分析儀(特性分析系统)主機/EasyEXPERT 和 B2200A fA 洩漏切換主機的系统;不過,取決於切換矩陣連接的特定配置,可能需要 W8581BP WaferPro Express 核心量測和編寫程式軟體套件 來客製開關矩陣驅動程式。關於這個問題,請與是德科技應用專家討論。WaferPro Express 不支援 Keysight 4070/4080 參數測試系統,如果您需要控制這些系統,請參見 W8510EP IC-CAP Wafer Professional。
透過購買 W8585EP 附件產品,可以支援非 Cascade Microtech 探棒。
附註:本頁顯示的產品型號表明它們使用了節點鎖定永久授權(BP/EP 尾碼)。同時提供預定或限時(BT/ET 尾碼)授權以及浮動授權配置。
瞭解 WaferPro Express 的更多訊息。