利用適用於 A-LFNA 和 WGFMU 的統包式量測驅動程式和量測例行程序,自動執行晶圓級低頻雜訊量測。

產品特性

W7802B PathWave WaferPro A-LFNA 量測與程控軟體具備下列特性:

  • 可與 PathWave WaferPro 量測平台無縫整合
  • 進階資料顯示與分析功能,可針對偏壓電流進行雜訊資料比較和建模
  • 可自動控制所有主要的晶圓探量系統
  • A-LFNA 模組具有直流量測、1/f 雜訊、隨機電報雜訊(RTN)和資料分析功能
  • 靈活的硬體平均功能,可兼顧傳輸速率與準確度
  • 多種內建偏壓機制,可用於閃變雜訊特性分析
  • 量測資料與是德科技元件建模軟體相容
  • 引導式系統校驗程序
  • 支援 PEL 和 Python 量測例行程式語言
  • RTN 的 Ton 和 Toff 分析

進階低頻雜訊分析儀(A-LFNA)軟體和操作介面,建構於 PathWave WaferPro 量測平台之上。 工程師現在可透過靈活且可擴充的量測系統,管理並自動執行完整的晶圓級特性分析。 工程師可一如既往地使用 PathWave WaferPro 軟體,對高速直流、電容和射頻參數量測進行程控與排序,同時還可自動執行晶圓探測控制。 有了新推出的雜訊量測模組,現在他們可在測試套件中新增雜訊量測和分析功能。

Keysight A-LFNA 內建的量測程式提供統包式直流和雜訊量測功能。 舉例而言,如需量測 N 型 MOSFET 的雜訊,測試系統可自動選擇信號源,接著載入可完整揭露元件固有雜訊的阻抗。 工程師可接受建議的設定,也可自行修改,然後開始進行量測。 接著 Keysight A-LFNA 便開始量測雜訊功率頻譜密度(1/f 雜訊)和時域(RTN)內的雜訊。 它還可透過「多圖」資料顯示視窗,將量測到的資料繪製成圖。 您可使用各種不同的視窗分頁(windows tab)加速處理一般任務,例如:評估元件的直流操作點、量測功率頻譜密度曲線的斜率。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助