這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
W3609B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具備 3D 射頻布局,適用於多製程射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證。
產品特性
W3609B PathWave ADS Core、EM 設計、 RFIC Design Quad、布局、RFPro、RF Ckt Sim、Sys-Ckt Verif、VTB 包括:
- 3D 射頻布局,適用於多製程射頻模組設計
- RFIC 封裝設計
- 模組級實體驗證(DRC、LVS、LVL)
- 諧波平衡、波封、暫態/卷積非線性電路模擬器
- RFPro EM(Momentum 和 FEM)模擬器
- 電路級的誤差向量振幅(EVM)最佳化功能
- 完整的非線性穩定度分析
- 適用於 Cadence Virtuoso 或 Synopsys 客製編譯器的 GoldenGate RFIC 電路模擬器
- 虛擬測試工作台程式庫,可根據 5G、汽車雷達和 WIFI 等產業標準,進行系統級電路驗證
- 電磁設計軟體可產生參數化 3D 元件並將其匯入 ADS
PathWave ADS 軟體套件,適用於多製程射頻模組實體設計、RFIC 封裝設計和模組級驗證(DRC、LVS、LVL),適用於無誤差組裝。 RFPro EM 模擬器(Momentum 和 FEM)可用於對任何特定的電子網路和元件進行模擬,無需修改布局或進行裁切。 完整的非線性電路模擬器套件,讓您設計的射頻模組能夠在任何條件下,提供電路級非線性穩定度,以及最佳的調變射頻信號 EVM 效能。 RFPro 電磁電路協同模擬將封裝和互連的電磁效應納入考量。 GoldenGate RFIC 電路模擬器讓您能在進行多製程射頻模組的 ADS 組裝和 RFIC 封裝設計之前,在 Cadence Virtuoso 或 Synopsys 客製化編譯器中準確地模擬 RFIC。 系統級電路驗證測試平台(VTB)可根據完整的產業標準系統規格(例如 5G、汽車雷達和 WIFI)來驗證電路效能相符性,確保在設計初期就成功達成目標。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助