這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有非線性諧波平衡電路分析和 3D 平面 Momentum 電磁模擬器。 透過 3D 迴避布線進行射頻布局,適用於多技術射頻模組實體設計和 DRC/LVS/LVL 模組層級驗證。
產品特性
W3605B PathWave ADS Core、電磁設計、布局、Momentum、HB 軟體套件包括:
- 3D 射頻布局軟體,適用於多製程射頻模組設計
- 模組級實體驗證(DRC、LVS、LVL)
- 諧波平衡非線性電路模擬器
- 完整的非線性穩定性分析
- 3D Planar Momentum 電磁模擬器
- 電磁設計軟體,可產生參數化 3D 元件,並將其匯入 ADS
PathWave ADS 軟體套件,可用於執行射頻模組實體設計和模組級驗證(DRC、LVS、LVL),讓您能正確無誤地組裝結合 RFIC、MMIC、層壓板、晶圓級封裝、接合線、銲球、印刷天線、印刷電路板和射頻連接器的多製程模組。 SmartMount 和 3D 故障迴避路由軟體,確保您一次就能找到正確的安裝方向(倒轉、頂部、底部、鑲嵌)和 3D 互連。 3D 平面 EM Momentum 和諧波平衡非線性電路模擬器。 全面的放大器穩定性分析。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助