PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有線性電路和 RFPro 3DEM 模擬器(Momentum 和 FEM)。 射頻布局與 3D 迴避路由,適用於多技術射頻模組實體設計,以及 DRC/LVS/LVL 模組級驗證,以實現正確無誤的組裝。

產品特性

W3604B PathWave ADS Core、電磁設計、布局、 RFPro 軟體套件包括:

  • ADS 和電磁設計環境
  • RFPro 3DEM 模擬器(FEM 和 Momentum)
  • 線性電路模擬器,可執行電磁電路協同模擬
  • 3D 射頻布局軟體,適用於多製程射頻模組設計
  • 模組級實體驗證(DRC、LVS、LVL)
  • 電磁設計軟體,可產生參數化 3D 元件,並將其匯入 ADS

PathWave ADS 軟體套件,可用於執行射頻模組實體設計和模組級驗證(DRC、LVS、LVL),讓您能正確無誤地組裝結合 RFIC、MMIC、層壓板、晶圓級封裝、接合線、銲球、印刷天線、印刷電路板和射頻連接器的多製程模組。 SmartMount 和 3D 故障迴避路由軟體,確保您一次就能找到正確的安裝方向(倒轉、頂部、底部、鑲嵌)和 3D 互連。 之後,您可使用 RFPro 電磁模擬器(Momentum 和 FEM)和隨附的線性電路模擬器,交互式地對組裝後的多製程模組的任何選定部分,執行電磁電路協同模擬。您無需修改或裁切布局,因而可有效維持既有效能,進而成功完成設計。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助