Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦示波器分為兩級。XR8 級包括 XR8 示波器。XR9 級包括 Infiniium UXR 系列。
UXR0592B 59 GHz,雙通道 Infiniium UXR 系列即時示波器。
Analog channels
2
Display size
15.4 inch
Maximum memory depth
2 Gpts
Maximum sample rate
256 GSa/s
ADC resolution
10 bits
Brands included
UXR Series
Front-end connector size
1.85 mm
Maximum bandwidth
59 GHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
隨附的配件:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。