這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
UXR0254A 是 Infiniium UXR 系列即時示波器,具有 25 GHz 頻寬和 4 個通道。
產品特性
- 25 GHz 的頻寬
- 4 個全頻寬通道
- 10 位元 ADC
- 所有通道皆提供 128 GSa/s 的取樣率
- 高達 2 Gpts 的記憶體
- 可升級至 110 GHz
- AutoProbe II 介面可與您現有的 InfiniiMax 探棒相容
- 選配的校驗模組,支援現場自我校驗
- 具備高速 SDA 和時脈回復功能
- 具備使用者定義的功能
- USB 鍵盤和滑鼠
- 5 個一組的 3.5 mm 母頭轉 3.5 mm 母頭連接器保護器的轉接器
- 10 個一組的連接器保護圈
- 扭力扳手,8 in-lb,5/16 吋
- 配有靜電護腕和電線的防靜電(ESD)墊
- 靜電控制腕帶
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助