DC/10 MHz – 50 GHz USB 熱耦合功率感測器

U8480 系列是全球速度最快的 USB 熱電偶感測器,具備輕巧的 USB 外形,並且傳承了傳統 8480/N8480 系列熱電偶感測器的最佳功率線性度。

產品影像
  • Connector type

    2.4 mm (m)

  • Frequency range

    DC to 50 GHz

  • Power range

    -35 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U8487A DC/10 MHz – 50 GHz USB 熱電偶功率感測器
U8487A DC/10 MHz – 50 GHz USB 熱電偶功率感測器

型號:

U8487A

數量

選購項目

1

功率感測器;USB 平均熱電偶,10 MHz-50 GHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。

1

功率感測器纜線;5 英尺 (1.5 公尺)

1

2.4 毫米連接器 (直流阻斷),10 MHz 至 50 GHz

焦點訊息

  • 頻率範圍:直流/10 MHz 至 50 GHz
  • 量測速度最快的熱耦感測器:每秒 > 900 筆讀值(自由運行/快速緩衝模式)
  • 一流的功率線性度:低於 0.8%
  • 寬廣的動態範圍:-35 dBm 到 +20 dBm
  • 即時量測不確定性(MU)特性
  • S 參數和 Gamma 修正功能
  • 經準確的校驗,並可追溯至美國國家標準暨技術研究院(NIST)或國家物理實驗室(NPL)
  • 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,並可自動執行測試序列