Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
O-RAN Studio 包括功能強大的O-RAN 專用工具,可透過 10 Gbps 至 25 Gbps 的乙太網路前傳介面,產生、播放、擷取和量測 O-RAN 流量。它可與是德科技領先業界的 PathWave 5G NR 信號產生軟體和 89600 VSA 軟體整合在一起,以產生複雜的 5G 信號,並且輕鬆地擷取、萃取並匯出 IQ 向量,進而對接收到的射頻/毫米波信號和射頻效能,執行進階調變分析。此外,如搭配使用是德科技頻譜分析儀和信號源, O-RAN Studio 整合式解決方案,可針對 FR1 和 FR2 射頻、下行鏈路 (DL)和上行(UL)路徑,提供業內最全面的跨域、多通道射頻/ 毫米波和 O-RAN 協定量測。