Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
PCI-SIG®, PCIe® 和 PCI Express® 均為 PCI-SIG 的註冊商標。
Keysight PCIe 協定分析儀結合了軟硬體功能,可快速而徹底地執行各項測試。
獨特的 ESP 技術可精確地擷取資料
所有支援 PCIe 3.0 速率的分析儀,其重要特色為如何精準地復原各種不同平台和系統之信號。Keysight PCIe 3.0 分析儀使用是德獨特的 ESP(等化資料複檢探量)技術,讓使用者能夠根據分析儀所監測之通道的類型,來調整使用過的等化演算法。如此可確保分析儀擷取之資料完全不失真。如果沒有這項功能,在 8GT/s 傳輸速率下,很可能無法真實呈現匯流排中的資料,結果白白浪費好多天時間反覆進行驗證。
靈活的硬體架構
是德的 PCIe 分析儀結合精準的探量技術和靈活的硬體架構。此分析儀支援從 PCIe 1.0 到 PCIe 3.0 的硬體架構,以及從 x1 到 x16 連結寬度。是德協定分析儀採用模組化機箱設計。如此一來,您可將隨心所欲地將一個 x16 配置劃分成2 個連結寬度較小的獨立測試系統,以便充分利用所採購的測試設備。
PCIe 訊務分析工具
NVMe和PCIe資料的交易分析提供可快速找到資訊並解碼的工具,讓您能輕易找出協定誤差或驗證裝置運作。是德採用產業標準的表單式圖形操作介面來呈現協定資訊。您可快速地在表格中清楚而精確地查看各種資料。是德協定檢視器內含簡易流程、根據封包類型標示顏色等特色,以便進一步強調協定之激發與響應特性,讓您能夠輕鬆觀看已傳送之請求和已接收的資料。是德協定分析儀適用之檢視器包含通道檢視器、封包檢視器、交易檢視器,以便真實地顯示從實體層到交易層的資料。如此一來,在進行除錯時,您可用最有效的方式檢視所有的資料。