10 MHz 至 50/53 GHz USB 寬動態範圍峰值與均值功率感測器

Keysight U2065XA 是一款快速、準確且動態範圍寬廣的 10 MHz – 50/53 GHz USB 峰值和平均功率感測器。

產品影像
  • Connector type

    2.4 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 50 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 頻率範圍 10 MHz – 50 GHz
  • 具備 -70 至 +20 dBm 寬動態範圍的 USB 連線能力,適用於小信號量測
  • 每秒 50,000 次讀數的快速即時量測
  • 可變取樣率 1M 樣本/秒和長記憶體 1M 樣本資料儲存
  • 零停滯時間的即時量測,確保量測到每一個連續脈衝
  • 平均模式時間選擇性功能可為平均和時間選擇性平均功率量測提供完整的動態範圍
  • 內部歸零和自動校準可節省時間並降低量測不確定度
  • 您的儀器現在隨附 BenchVue 基本型功率計/感測器控制與分析應用程式(BV0007B)。BenchVue 軟體簡化了連線、控制儀器及自動化測試序列的程序。免費下載 BenchVue 基本型應用程式(BV0007B),以有效管理您的功率計/感測器儀器

使用 Keysight Technologies, Inc. U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,準確量測任何調變訊號。USB/LAN 連線型號具備寬動態範圍,涵蓋 -70 至 +26 dBm。此感測器針對任何調變訊號提供非常準確且具備高重複性的功率量測,並具有每秒 50,000 次讀數的超快量測速度,可實現更高的製造產能。使用者還可以透過內部歸零和校驗功能節省時間並降低量測不確定度。