Choose a country or area to see content specific to your location
精巧高效的功率量測
Keysight U2020 X 系列 USB 功率感測器以精巧可攜式外型尺寸提供功率計的峰值和平均功率量測功能。
Connector type
Type-N
Frequency range
50 MHz to 18 GHz
Power range
-45 to +20 dBm
Connectivity
USB
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight BenchVue 軟體支援 U2020 X 系列。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率計進行資料記錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。
您只需將感測器連接至安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的電腦,便可執行複雜的脈衝分析和標準的平均功率量測。
其外部觸發功能可準確觸發非常接近訊號雜訊底線的小訊號。Keysight U2020 X 系列 USB 功率感測器內建觸發輸入與輸出介面,方便您從訊號源或待測裝置上,透過標配的 BNC 轉 SMB 纜線,將外部觸發訊號直接連接到 USB 感測器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。