10 MHz 至 18 GHz USB 功率感測器

U2000B USB 功率感測器可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍、-30 至 +44 dBm 的功率範圍內,執行平均功率量測。

產品影像
  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -30 to +44 dBm

  • Connectivity

    USB

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U2000B 10 MHz – 18 GHz USB 功率感測器
U2000B 10 MHz – 18 GHz USB 功率感測器

型號:

U2000B

數量

選購項目

1

USB 感測器,10MHz 至 18GHz (-30 dBm 至 +44 dBm) | KeysightCare - 3 年 | 返回 Keysight 保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

1

Type-N (公頭) 連接器

1

功率感測器纜線;5 英尺 (1.5 公尺)

焦點訊息

  • 頻率範圍:10 MHz 至 18 GHz
  • 寬廣的動態範圍:-30 到 +44 dBm
  • 連接到 DUT 時進行內部歸零
  • 量測速度高達每秒 250 筆讀值
  • 支援內部/外部觸發量測、內部觸發,以及軌跡顯示
  • 可在 PC 上顯示功率量測結果,無需額外使用功率計
  • 與其他 Keysight 儀器相容
  • 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,還可自動執行測試序列