SL1133A CBTS

Scienlab 組合式電池測試解決方案

Keysight SL1133A 提供 0 至 6 V、±500 A、±3 kW 的汲取和供電能力,並具備 24 個電池單元通道。

產品影像
  • Form factor

    Combined

  • Maximum power

    3 kW

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Cell

  • Mains voltage

    400 VAC

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

SL1133A Scienlab 整合式電池測試解決方案

SL1133A Scienlab 綜合電池測試解決方案(CBTS)是用於特性分析和測試電池芯的創新、精巧且高效的解決方案。

結合了電力電子裝置、測試箱以及精心設計的電池夾具,以節省空間的方式,能在極小的空間內測試大量的電池芯。

  • 節省空間的電力電子、測試腔室與待測裝置夾具組合
  • 最高可達 ±1000 A,24 個通道
  • 電壓範圍:6 V
  • 目前選項:300 A、400 A、500 A