這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight S95083B 量測軟體包含純量混頻器/變頻器加相位(SMC + 相位)量測級別, 您無需使用參考或校驗混頻器,即可對混頻器/變頻器執行經全面校驗的轉換增益/耗損、相對相位,以及絕對群組延遲量測。 這是因為它使用 U9391C/F/G 梳型信號產生器和外部直流電源供應器,來取代校驗混頻器。 此外,它還包含向量混頻器特性分析(VMC)功能,可用於量測變頻裝置的群組延遲。 VMC 可用於分析使用者提供的校驗混頻器的特性。
S95083B 提供直覺易用的操作介面,可將混頻器和變頻器量測設定為單階或雙階轉換。 它可控制分析儀的內建信號源,以及外部信號產生器,用以提供本地振盪器(LO)信號。
S95083B 量測軟體包含 S95082B 軟體的所有功能,兩者不能一起安裝。 S95083B 軟體與 S95084B 軟體相容,可量測具有內部 LO 的變頻器。
支援下列變頻器量測:
- 可透過掃描或固定的輸入輸出頻率,以及輸入和 LO 功率,來量測轉換損耗/增益加相位和群組延遲,進而獲得經全面校驗的量測結果。
- SMC + Phase 可針對線性相位偏差和絕對群組延遲進行量測,無需使用參考混頻器。
- VMC 增添了新功能,可用於量測變頻裝置的群組延遲。
- S95084B 可與完全嵌入式本地振盪器搭配使用,以便量測各種變頻器。
進階校驗功能:
- 使用功率錶進行校驗,大幅提高轉換增益/損耗量測的準確度。
- 使用 SMC + 相位梳型信號產生器進行校驗,無需額外使用校驗混頻器。
易於設定與使用:
- 直覺的分頁式操作介面,大幅降低量測配置複雜度。
- 校驗精靈可以逐步引導使用者完成校驗。
- 應用程式可控制外部信號產生器和功率錶。
了解是德科技網路分析儀軟體的詳細資訊。
免費試用
- 取得 30 天免費試用授權。
- 為您的 PXI VNA 添加應用軟體。

您對 S95083B 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助