這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 可針對任何使用者指定的伽瑪(gamma)來計算修正向量後的 EVM 和 ACPR 量測值,進而實現 PNA-X 調變失真應用軟體的寬廣動態範圍和低殘餘 EVM。
- 使用者指定的伽瑪配置檔(包括 S1P 檔匯入功能),可設定呈現給放大器的每個伽瑪,在整個調變頻寬中的變化。
- 可使用 M9384B 雙通道向量信號產生器,來控制調變頻寬中,所有頻率上的伽瑪。
- 主動式負載控制不同於被動式負載拉移,只有在調變頻寬中心頻率的伽瑪是可控制的,其他頻率上的伽瑪是不受控制的。
利用這套軟體,您可在不同負載條件下(在整個調變頻寬中皆可控),執行功率放大器的失真量測。 如需在非最佳負載條件下對元件進行測試,以便驗證設計並評穩定性,這套應用軟體可讓您深入洞察元件效能和失真狀況。
免費試用
取得 S94573B 30 天免費試用授權。 S94573B 任意負載(出口管制)試用版軟體可在 PNA 系列上運作 ,方便您使用 PNA-X 授權檔來執行調變失真應用。

您對 S94573B 感興趣嗎?
擴充 S94573B 的功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助