這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
為新興的 5G 和 6G MMIC 建立準確的 PDK 模型
支援 900 Hz 至 170 GHz 的單次掃描,可縮短下一代專案的設計和驗證週期。
- 探針的最高輸出功率:170 GHz 時為 +9 dBm
- 最佳動態範圍:170 GHz 時為 115 dB
- 最寬的頻率範圍:900 Hz 至 170 GHz
- 可透過 N5295AX 擴頻器,從 125 GHz VNA 配置開始升級
S93300B 應用軟體可協助您配置 170 GHz 寬頻向量網路分析儀(VNA)和下列設備:
- 1 個 4 埠 PNA
- 1 個 4 埠 N5292A 測試儀控制器
- 一對 N5295AX 擴頻器
- 一對 N5262BW06 VDI 擴頻器
- FormFactor T-Wave GSG 雙頻段探棒,間距為 50 至 100 um
此完全整合式寬頻 VNA 解決方案採用 Form Factor 的 WinCal 校驗軟體和標準,可提供準確的校驗和最佳的量測效能。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助