VT5 級向量收發器,適用於 5G 多頻段測試

S9106A 5G 多頻向量收發器是一款精簡的非信令 MIMO 量測系統,可對 FR1 (sub-6 GHz) 頻段和 DUT 中頻 (7-15 GHz) 頻段中的 5G NR 基礎設施設備進行自動化測試。

產品影像
  • Maximum frequency

    15 GHz

  • Wireless standard

    FR1, High IF

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

相較於桌上型儀器,Keysight S9106A 5G 多頻向量收發器可降低多輸入/多輸出 (MIMO) 測試平台的測試成本並縮小佔用空間。此解決方案可讓您有效地測試從產品開發、設計驗證測試 (DVT) 到製造的 5G 新無線電 (NR) 網路設備和無線電元件。此平台提供卓越的性能,每個通道的頻寬為 1.2 GHz,可用於訊號產生和訊號分析,輸出功率高達 +20 dBm。

從以下三種標準配置中選擇,以最符合您的應用需求:

  • S9106A-2IF: FR1 – 兩個收發器通道,380 MHz – 6 GHz,支援 MIMO,並啟用 DUT 中頻 7 – 15 GHz
    • 使用涵蓋 5G FR1 (sub-6 GHz) 頻率範圍的雙通道基本系統。
    • 探索隨附的 Keysight E7770A 通用介面單元 (CIU),其可提供訊號的升頻/降頻轉換。
    • 在 RF 和 IF 頻率下,採用 2 x 2 MIMO。
    • 施加 1.2 GHz 的訊號頻寬,用於訊號產生和訊號分析。
    • 了解每個通道如何提供 +20 dBm 的高輸出功率(可設定至 +25 dBm)以及半雙工埠。
  • S9106A-4UP: FR1 – 四個收發器通道,380 MHz – 6 GHz,支援 MIMO
    • 使用涵蓋 5G FR1 (sub-6 GHz) 頻率範圍的四通道基本系統。
    • 每個通道可獨立使用,或設定為 4 x 4 MIMO。
    • 施加 1.2 GHz 的訊號頻寬,用於訊號產生和訊號分析。
    • 了解每個通道如何提供 +20 dBm 的高輸出功率(可設定至 +25 dBm)以及半雙工埠。
  • S9106A-42D: FR1 – 四個收發器通道,380 MHz – 6 GHz,支援 MIMO,並在兩個通道上啟用 DUT 中頻 7 – 15 GHz
    • 使用涵蓋 5G FR1 (sub-6 GHz) 頻率範圍的四通道基本系統。
    • 取得隨附的 E7770A 通用介面單元 (CIU),其可將來自基本系統的訊號進行升頻/降頻轉換,以用於 7 至 15 GHz 頻率範圍的 IF 測試。
    • 每個通道可獨立使用,或設定為 4 x 4 MIMO。
    • 施加 1.2 GHz 的訊號頻寬,用於訊號產生和訊號分析。
    • 了解每個通道如何提供 +20 dBm 的高輸出功率(可設定至 +25 dBm)以及半雙工埠。