型號:
RP7933A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦 ATE 電源供應器分為兩級。NS1 級包括 N7900 系列,NS4 級包括 RP7900 系列。
Keysight RP7933A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。
Maximum current per output
800 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
20 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
6 mV
Noise and ripple
30 mVpp
Output response time
0.080 ms
Programming accuracy
6 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
1 ms
Input phase voltage
3 Phase 200/208 VAC
Maximum current (nominal)
800 A
Maximum power (nominal)
20 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 1,394,323
型號:
RP7933A
交期:
數量
選購項目
1
再生電源系統,20V,+/-800A,10kW,200/208 VAC | KeysightCare 安心第一年支援 | Keysight 原廠保固 - 1 年。
Keysight RP7933A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。電源再生功能可清潔使用過的能源,然後將它輸回電網,以節省能源消耗和冷卻成本。
此外,透過將無縫電源和負載功能整合到小型 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少佔地面積和整合時間。RP7933A 提供最快速、最準確的整合式再生電源系統。
RP7933A 也是是德科技 HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部分,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率測試解決方案,以因應 HEV/EV 市場快速、高成長的需求。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。