NS4 級 ATE 系統直流電源供應器,80 V,125 A,5 kW,200/208 VAC,回饋式

Keysight RP7932A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。

產品影像
  • Maximum current per output

    125 A

  • Maximum power

    5 kW

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Adjustable slew rate

  • Measurement accuracy

    24 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    0.075 ms

  • Programming accuracy

    24 mV

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    1 ms

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/208 VAC

  • Maximum current (nominal)

    125 A

  • Maximum power (nominal)

    5 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

RP7932A NS4級 ATE 系統直流電源供應器,5 kW,200/208 VAC,回饋式
RP7932A NS4級 ATE 系統直流電源供應器,5 kW,200/208 VAC,回饋式

型號:

RP7932A

數量

選購項目

1

回饋式電源系統,80V,+/-125A,5kW,200/208 VAC | KeysightCare 首年支援服務 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年

1

校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年

焦點訊息

  • 額定輸出:80 V,±125 A,5 kW
  • 可在二象限模式下當作電源和再生電子負載
  • 快速的輸出速度和次毫秒指令處理時間可全面提升整體速率
  • 您可輕鬆串聯,以便產生高達 150 kW 的電源或負載
  • 環保的再生能源設計可降低散熱和電源成本
  • 小型的 3U 高尺寸可節省寶貴的機架空間
  • 是德科技 HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部分

Keysight RP7932A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。電源再生功能可清潔使用過的能源,然後將它輸回電網,以節省能源消耗和冷卻成本。

此外,透過將無縫電源和負載功能整合到小型 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少佔地面積和整合時間。RP7932A 提供最快速、最準確的整合式再生電源系統。

RP7932A 也是是德科技 HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部分,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率測試解決方案,以因應 HEV/EV 市場快速、高成長的需求。

Keysight 保固標誌