型號:
Q8486D
Choose a country or area to see content specific to your location
毫米波量測的精確度和可靠性
Q8486D 二極體波導功率感測器可在 33 GHz 至 50 GHz 頻率範圍,以及 -70 至 -20 dBm(50 dB 動態範圍)功率範圍內,量測平均功率。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
UG-383/U
Frequency range
33 GHz to 50 GHz
Power range
-70 to -20 dBm
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 564,661
型號:
Q8486D
交期:
數量
選購項目
1
波導功率感測器,33 至 50 GHz,-70 至 -20 dBm | KeysightCare 技術支援 – 3 年 | Keysight 返廠保固 – 3 年。| 隨附配件保固 3 個月
Keysight 11708A 30 dB 衰減器配備字尾為 "D" 的 Keysight 8480 系列功率感測器,以便使用功率計進行校驗(以 0 dBm、50 MHz 為基準)。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。