Choose a country or area to see content specific to your location
透過 PNT7000A GSS7000 GNSS 模擬器,您將獲得多頻率、多 GNSS 模擬功能,能更快地提供可靠的結果。
Analog output
Up to 2 RF outputs; 1 kHz update rate
Applications
ADAS/AV development, Sensor fusion, Spoofing and interference testing, Dual-antenna heading, OTA and chamber validation
Frequency Options
Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
GSS7000 多 GNSS、多頻模擬器可從單一測試情境產生同步且一致的 GPS、GLONASS、北斗、Galileo、QZSS、NavIC (IRNSS) 和 SBAS 訊號,最多可達 256 個通道。
模擬控制
干擾與欺騙
硬體迴路整合
測試執行
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。