XN4 級 USB 向量網路分析儀,最低頻率 300 kHz,最高頻率 4.5 GHz

輕巧型、無面板的 USB 向量網路分析儀(VNA)。 經濟實惠的全雙埠 VNA,可顯著縮減測試儀器佔用的空間。 頻率高達 4.5 GHz。

產品影像
  • Maximum frequency

    4.5 GHz

  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum output power

    7 dBm

  • Maximum number of sources

    1

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

P9370A XN4 級 USB 向量網路分析儀
P9370A XN4 級 USB 向量網路分析儀

型號:

P9370A

數量

選購項目

1

向量網路分析儀,300 kHz 至 4.5 GHz,2 埠。 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

焦點訊息

  • 輕薄、易攜、方便連接
  • 顯著縮減測試儀器佔用的空間
  • 300 kHz 至 4.5 GHz 的頻率範圍
  • 可擴充測試埠數(最多 4 埠)
  • 採用 Keysight VNA 備受信任的通用 GUI 和量測科學
隨附:
  • 快速入門指南
  • USB 3.0 纜線組件
  • 電源供應器,外部 AC-DC 轉接器
  • 電源線
  • 校驗證書