FieldFox 級手持式訊號分析儀,32 GHz

N9960A 是一款透過電池供電的手持式微波頻譜分析儀, 提供選配的全頻段訊號追蹤產生器和前置放大器、干擾分析儀、時間閘控、電壓駐波比(VSWR)、反射計、內建的功率計和 GPS 接收器等功能。

產品影像
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N9960A FieldFox 級手持式訊號分析儀
N9960A FieldFox 級手持式訊號分析儀

型號:

N9960A

數量

選購項目

1

FieldFox 32 GHz 微波頻譜分析儀 | Keysight 返廠保固 - 3 年 | 適用於美國/加拿大的 AC/DC 轉接器

焦點訊息

功能或可攜性絕不打折

是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在例行維護、深入的故障排除,以及介於兩者之間的任何情況下應對最嚴苛的工作環境。 選擇最符合您需求的 Keysight FieldFox 配置。

  • 無需暖機即可進行準確的頻譜分析儀量測(±0.5 dB)。
  • 以 10 MHz 無間隙即時頻寬擷取偶發訊號。
  • 以可攜式解決方案進行雷達脈衝特性分析。
  • 對 5G TF 和 LTE 執行空中傳輸(OTA)量測。
  • 擷取 I/Q 資料,以便進行射頻訊號監控和分析。
  • 使用 GPS/GNSS 進行地理定位並加註時間戳記。
  • 重量僅 3.2 公斤。

隨附的選項:

  • 直流/交流轉接器
  • 提供當地適用的電源線
  • 可充電式鋰電池
  • 軟質攜帶包,配有背包和肩帶
  • 快速參考指南