FieldFox 手持式組合式分析儀,50 GHz

全球最先進的手持式訊號分析儀 — 完全軟體定義,並內建強化安全性,可保護您高達 50 GHz 的關鍵任務資料。

產品影像
  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • 最高頻率

    50 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • 最大分析頻寬

    120 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

擷取、分析並處理寬頻訊號。

FieldFox 提供一體化功能,可用於頻譜監測、訊號分析與產生、干擾搜尋、向量網路分析以及纜線與天線測試,專為現場和實驗室環境中的效能而打造。

使用 Keysight N9952D FieldFox 手持式分析儀量測 9 kHz 至 50 GHz 的訊號。

  • 執行頻譜分析、向量網路分析、纜線與天線測試、脈衝產生和功率量測。
  • 透過高達 120 MHz 的無間隙即時頻寬,擷取難以捉摸的訊號。
  • 串流 IQ 資料,最大頻寬為 120 MHz。
  • 無需預熱,即可進行準確的頻譜分析儀量測 (±0.2 dB)。
  • 使用直覺式觸控螢幕,簡化檔案管理。
  • 攜帶一個重量為 3.6 公斤 (8 磅) 的輕巧裝置,採用防風雨設計。

內含項目:

  • 交流/直流變壓器
  • 區域化電源線
  • 可充電鋰離子電池
  • 附有背包和肩帶的軟式攜行箱
  • 快速參考指南