Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦級訊號與頻譜分析儀分為兩級。XA6 級包括 SA6320A 型號,XA7 級包括 UXA 型號。
Keysight N9042B UXA 信號分析儀提供業界最寬的分析頻寬和最深的動態範圍,以協助您輕鬆因應毫米波挑戰。
Maximum analysis bandwidth
4 GHz
DANL @1 GHz
-168 dBm
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-135 dBc/Hz
Maximum frequency
75 GHz
Real Time Spectrum Analysis
Yes
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
從事 5G、衛星和雷達設計的工程師,可利用 N9042B UXA X 系列訊號分析儀和量測應用軟體,信心十足地測試其毫米波創新技術的真實效能。 N9042B 提供業界最寬的分析頻寬和最深的動態範圍,可協助您解決最棘手的毫米波挑戰,例如嚴格的設計邊界和時限、複雜的調變,並符合嚴格的標準要求。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。