型號:
N8742A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NS1 級進階 ATE 電源供應器包括 N5700 系列、N8700 系列和 N8900 系列。
Maximum current per output
5.5 A
Maximum power
3300 W
Maximum voltage per output
600 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
1200 mV
Noise and ripple
500 mVpp
Output response time
250 ms
Programming accuracy
60 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
100 ms
Maximum current (nominal)
20 A
Maximum power (nominal)
3.4 kW
Maximum voltage (nominal)
800 V
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 246,698
型號:
N8742A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源供應器 600V, 5.5A, 3300W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
1
電源線,美國,無插頭,10awg,3 線,8 英尺(輸入 230VAC 單相)
1
直流電源供應器 190-240V,單相交流,50/60Hz 輸入(搭配電源線選配 831 或 832 使用)
是德科技的基本型直流電源供應器,專為預算有限的用戶提供必備功能。是德科技 N8742A 是一款採用小型 2U 機箱設計的 600 V、5.5 A、3300 W 單輸出電源供應器。它提供靈活的交流輸入選項、透過類比/電阻控制輸出電壓與電流,並支援多台電源供應器的並聯與串聯連接,分別可提升輸出電流或電壓。
請仔細選擇交流輸入電壓選項。 交流輸入電壓硬體在工廠永久安裝,交付後在任何情況下都無法更改。
若購買並交付了錯誤的 AC 輸入電壓選項,則必須退回該單元。產品退貨須經 Keysight 核准並收取相關費用。隨後必須重新下單。
免費下載 BenchVue Basic 應用程式 以控制您的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。