NS1級 ATE 系統直流電源供應器,150 V、22 A、3.3 kW

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    22 A

  • 最大功率

    3300 W

  • 每個輸出的最大電壓

    150 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    300 mV

  • Noise and ripple

    100 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Programming accuracy

    150 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    300 V

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

額定直流輸出

  • 電壓:150 V
  • 電流:22 A
  • 功率:3,300 W

程控準確度

  • 電壓:0.05% + 75 mV
  • 電流:0.1% + 44 mA

輸出漣波與雜訊

  • CV p-p:100 mV
  • CV rms:25 mV

是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。 Keysight N8740A 是一台 150 V、22 A、3,300 W 單路輸出電源供應器,其採用小型 2U 封裝。 它提供靈活的交流輸入選項、輸出電壓與電流之類比/電阻控制,以及與多部電源供應器之並聯與串聯連接,以提供更多的輸出電流或電壓。

請審慎選擇您的交流輸入電壓選項。 交流輸入電壓硬體在出廠時已永久安裝,出貨後在任何情況下均無法更改。 如果您購買後取得了不正確的交流輸入電壓選項,則必須將設備退貨。 退貨須經是德科技同意,且還會收取相關費用, 然後您必須下一個新的訂單。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。