這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- EEPROM 可儲存校驗係數不需手動輸入
- 寬頻率範圍從 100 kHz 至 6 GHz
- 廣泛的動態範圍從 -15 dBm 到 +35 dBm
- 同級產品中最佳的功率線性度小於 1%,優越的 SWR 不匹配不確定性和高度準確的功率可重複性
- 美國國家技術標準局 (NIST) 的準確校驗和追蹤能力
- SCPI 碼與 Keysight 8480系列相容 (選項 CFT)
附註:選項 CFT 保留了手動校驗係數輸入功能與 SCPI 相容性,可用來取代舊型的 Keysight 8480 系列功率感應器。選項 CFT 與 43x 和其他停產功率錶不相容。
- SCPI 碼與 E 系列感應器相容 (標準選項)
- 與 EPM (新的 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P (E4416A/17A) 和 P 系列 (N1911A/12A) 功率錶相容
(需韌體升級)
附註:所有 Keysight N8480 功率感應器不相容於 Keysight 43x、Keysight E1416A、Keysight N8262A 功率錶;Keysight 5314x 微波計數器與 Keysight E7495x 基地台測試儀。
Keysight N8480 系列功率感應器是 Keysight 8480 系列功率感應器的替代方案。此新款功率感應器整合了 EEPROM 功能,讓使用者無需手動輸入功率錶的校驗係數,即能夠校驗功率感應器。與舊型 Keysight 8480系列功率感應器比較,此款機型有巨大的改進,例如:更廣泛的動態範圍和頻率範圍、更好的準確性、線性、可重複性,以及 SWR。
Interested in a N8482H?
Extend the capabilities for your Thermocouple Power Sensors
Featured Resources for N8482H Thermocouple Power Sensors
Want help or have questions?