NS1級 ATE 系統直流電源供應器,160 V、12.5 A、2 kW

專為需要高速動態供電與量測的自動測試設備(ATE)而設計。

產品影像
  • Maximum current per output

    12.5 A

  • Maximum power

    2000 W

  • Maximum voltage per output

    160 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Adjustable slew rate

  • Measurement accuracy

    62 mV

  • Noise and ripple

    30 mVpp

  • Output response time

    0.5 ms

  • Programming accuracy

    62 mV

  • Command processing time

    35 ms

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Maximum current (nominal)

    40 A

  • Maximum power (nominal)

    2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    200 V

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

利用領先業界的規格加快測試速度

  • 測試速度比標準的系統電源供應器快 100 倍
  • 指令處理速度 < 2ms
  • 高達 500 µs 的快速上升/下降程控速度
  • 可調整量測速率,以便在速度與準確度之間取得平衡

利用先進量測功能準確分析 DUT 的功率特性,

  • 雙電壓和電流量測功能及接近 DMM 的準確度
  • 提供功率、峰值功率、電壓小時和電流小時量測

Full 2-quadrant operation, suitable for energy storage device test applications.

  • 可平順地在正電流與負電流之間切換運作
  • 提供可程控的正、負電流限制;可程控的正、負電流波形;以及自動的下調設定
  • Full 2-quadrant operation requires the N7909A power dissipater, a standalone power supply provides 10% of rated current 2-quadrant operation.

利用黑匣子記錄器追蹤電源活動

  • 選配的 N7908A 黑箱記錄器
  • 可在 APS 啟動時,在背景中追蹤電源活動
  • 可記錄量測資料、觸發活動、狀態位元等等

APS 內建高達 10 kW 的並聯運作能力,可增加測試系統的電源靈活性

  • 確保在多個並聯的電源供應器之間平均分配電流
  • 利用電源供應器背板上的 3 個纜線連接進行部署
  • 確保每一台並聯的電源供應器都能以指定的 CV 或 CC 模式運作

請下載免費的 APS 電源輔助軟體,以便獲得先進的展示、設定和量測功能

Keysight N7900 系列動態直流電源供應器專為需要高速動態供電與量測的自動測試設備(ATE)而設計。

這些 APS 電源供應器可同時提供電源和電子負載,非常適合蓄電應用。您可利用 N7909A APS 功率耗散設備為 APS 電源供應器新增完整的 2 象限操作。

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。

Keysight 保固標誌