這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Ideal for a broad range of general-purpose extreme temperature applications when used with the N7007A passive probe
HIGHLIGHTS
- 伸縮式掛鉤探針可與 N7007A 極溫被動式探棒搭配使用
- 是一般極溫量測應用的理想選擇
Keysight N7008A 是伸縮式掛鉤探針,適用於 N7007A 10:1 被動式探棒(具 10 MΩ 輸入阻抗和 400 MHz 頻寬)。此探棒可承受 -40 到 +85 °C 的溫度,是環境試驗室的理想選擇。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助