型號:
N6765A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight N6765A 精密型直流電源模組提供 20V 電壓、50A 電流、500W 電源,並支援低雜訊、高精密的控制與量測應用。
Maximum current per output
50 A
Maximum power
500 W
Maximum voltage per output
20 V
Number of outputs
1
Type
Module - Precision
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
16 mV
Noise and ripple
5 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
11 mV
Up / down programming settling time
0.35 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Applications
General purpose testing
Command processing time
18 ms
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 217,750
型號:
N6765A
交期:
數量
選購項目
1
精密直流電源模組 20V、50A、500W,雙寬 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。
Keysight N6765A 是 500W 的精密型直流電源模組,可在毫安培 (mA) 和微安培 (µA) 的電流領域中,提供低雜訊、高精密的控制與量測功能,同時還可對電壓和電流進行數位轉換,然後擷取量測結果並送到類示波器的資料緩衝區。
此模組可用於小型、多重輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) 以及多重輸出的 Keysight N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。其標配介面有 GPIB、LAN、USB,及 LXI Compliant 介面。總共有 30 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基本型到精密行等不同性能,以及 20-500 W 功率範圍的機型。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。