Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight N6710B 是依訂單組裝的 400 W 多路輸出電源供應系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。每台 N6710B 均包括一台 N6700B 主機和 1 到 4 個直流電源模組,這些模組為 N6710B 的訂購選項。
N6700 薄型模組化電源系統,可提供多達 4 路輸出,且僅佔 1 U 機架空間,並與 GPIB、LAN、USB、LXI 等介面相符。總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基本型到精密型等不同性能,以及 20 - 300 W 功率範圍的機型。
模組化系統概述