NS1級 ATE 系統直流電源供應器,100 V,7.5 A,750 W

產品影像
  • Maximum current per output

    7.5 A

  • Maximum power

    750 W

  • Maximum voltage per output

    100 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    200 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Programming accuracy

    100 mV

  • Command processing time

    55 ms

  • Maximum current (nominal)

    20 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N5749A NS1級 ATE 系統直流電源供應器,750 W
N5749A NS1級 ATE 系統直流電源供應器,750 W

型號:

N5749A

數量

選購項目

1

直流電源供應器 100V, 7.5A, 750W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

電源線 - 中國 - 250V

焦點訊息

額定輸出

  • 電壓:100 V
  • 電流:7.5 A
  • 功率:750 W

N5749A 750 W 單路輸出電源供應器,提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,還可對輸出電壓和電流進行類比/電阻控制。 可在小型 1U 高機身中,提供可靠的效能和增強的功能。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。