Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
使用者定義應用程式 (UDA) 是可在 Keysight Infiniium 示波器上執行的完全客製自動化應用程式。提供完整的自動化功能,包括控制其他量測裝置的能力。您可免費下載開發環境,以便建立自己的使用者定義應用軟體。只要下載軟體、安裝於桌上型示波器後,即可開發您需要的自動化測試套件。
使用者定義應用軟體提供一致性測試軟體無法提供的絕佳靈活性,以及現有其他自動化應用軟體遠遠不及的易用性。由是德 Infiniium 團隊開發的使用者定義應用軟體可在 Keysight Infiniium 示波器上執行。此軟體的介面與操作方式,與 Infiniium 的世界級醫治性應用軟體很相似,例如 USB 3.0 與 SATA 6G,讓您能夠輕鬆操控此軟體之所有量測功能。
您只需取得單一授權便可在 Keysight Infiniium 示波器上執行多套 UDA 和附加元件,並可建立各種軟體附加元件,從簡易的頻率量測到先進、準確的抖動測試。
Visual Basic和 Windows 為微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和其他國家的商標或註冊商標。 PCIe® 是PCI-SIG的註冊商標以及服務標誌。