Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
PCI Express 電氣效能驗證與認證軟體,能讓您以簡單快速的方式,進行 PCI Express 設計的驗證與除錯。PCI Express 電氣測試軟體可對端點、根複合體和新型 ASIC(晶片級)自動執行 PCI Express 電氣測試,並以靈活的報表格式顯示結果。除了量測結果以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。
PCI Express 電氣測試軟體可測試並驗證您的發射器是否符合 16 GT/s 的 PCI Express 4.0 BASE 規格,另外還包括非關聯的抖動量測和其他測試,同時提供更新的 PCIe 4.0 參考時脈測試。
The PCI Express 電氣測試軟體採用 Q 域方法(PCI Express 3.0 和 4.0 BASE 標準)來執行 8G 和 16G BASE 抖動量測,並使用雙狄拉克方法來執行 5G 抖動隔離(在 PCI Express 2.0 BASE 和板卡機電規格中詳細描述)。如此可確保您的 PCI Express TX 量測結果與使用 PCI-SIG 的獨立信號品質測試軟體的結果一致。
針對 PCI Express 4.0 和 PCI Express 3.0 量測,軟體採用新的演算法來計算 16G 和 8G specific BASE 特定參數*,包括:
除了支援 PCIe 4.0 和 PCIe 3.0 量測外,PCI Express 電氣效能驗證及認證軟體可執行最廣泛的 legacy 電氣測試,這些測試是按照規定第四條的基本規格和插卡電子機械規格所說明的插卡(add-in card)和主機板系統之 PCI Express 1.0a、1.1 和 2.0 的電氣規格來執行的。除了全擺幅(800 mV)測試之外,該軟體還可依照 PCI Express 規範測試低功率、半擺幅元件(400 mV)。
PCI Express 電氣效能驗證和相符性測試軟體需要高速串列資料分析軟體;一種獲得 PCI-SIG 批准、用於 CEM 或 U.2 測試的相符性測試夾具(CBB3 或 CLB3 或適合的 U.2 測試夾具)、Infiniium 高效能即時示波器,以及至少兩條 SMA/SMP 纜線或 InfiniiMax 主動差動探棒。其中某些量測不能使用 PCI-SIG 相符性測試夾具,您可能需要自製或購買客製的測試夾具。當您測試新型晶片或客製 ASIC 時,通常需要使用客製的夾具。