XN7 級向量網路分析儀,用於天線測試的量測接收器

微波接收器的速度超快,可充分支援天線測試、近場(near field)、遠場(far field),和 RCS 量測。

產品影像
  • Maximum frequency

    18 GHz

  • Number of built-in ports

    2, 4

  • Integrated low-noise receivers

    0

  • Maximum number of sources

    0

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  •  新的天線測試產業標準,可在所有 5 個量測通道上獲得每秒 400,000 點的資料擷取
  • 支援的接收器數量,是市場上任何其他天線接收器的兩倍
  • 可取代現有的 8530A 和 8360 解決方案,將系統速度提高 10 倍
  • 內建的 8510/8530A 程式碼模擬軟體還可直接取代 8530A 的現有天線範圍
隨附的選項:
Keysight 保固標誌