XG9 級敏捷訊號產生器,20 GHz

N5192A 是 UXG 系列信號產生產品的成員,其設計宗旨是提供威脅模擬功能,以便模擬複雜的雷達/電子戰信號環境。

產品影像
  • Harmonics @ 1 GHz

    < -60 dBc

  • Output power @1 GHz

    3 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -150 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    20 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1.6 GHz

  • Number of outputs

    1

  • Frequency switching speed

    101 µs

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 讓您的實驗室效能再創高峰:以更高的傳真度和自信心,模擬更為複雜的雷達和電子戰信號環境
  • 可快速調整,以提供您所需的多通道和插槽配置

隨附:

  • 120 dB 高靈敏度振幅範圍
  • 基頻產生器,具備 250 MSa 取樣率(200 MHz 頻寬)和 512 MSa 記憶體
  • < 500 ns 的更新速率(典型值)
  • 3.5 mm(母頭)轉 3.5 mm(母頭)連接器轉接器
  • 各國專用電源線
  • 完整的檔案(CD-ROM)
  • 單日現場啟動協助
Keysight 保固標誌