Choose a country or area to see content specific to your location
N5191A UXG X 系列高靈敏信號產生器(修訂版)可提供 10 MHz 到 40 GHz 的頻率、振幅以及相位同步的快速切換。
Harmonics @ 1 GHz
< -50 dBc
Output power @1 GHz
10 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-135 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
1024 MHz
Maximum frequency
40 GHz
Frequency switching speed
100 µs
Number of outputs
1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
隨附:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。