這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻寬:DC 至 50 MHz
- 纜線長度 1.2 公尺
- 上升時間 7 ns
- 衰減比 10:1
- 輸入電阻 10 MΩ(端接 1 MΩ 時)
- 最大輸入:300 V 均方根(RMS)(或 > 400 Vpk),CAT I 和 CAT II
- 相容於具有 1 MΩ 輸入的 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器
Keysight N2840A 經濟型被動式探棒具有 10:1 衰減比和 10 MΩ 的高輸入電阻,您可自行調整,以提供低頻補償和高頻補償。
為了獲得最佳量測結果,探棒補償應確保探棒特性與示波器匹配。
Extend the Capabilities
Featured Resources for N2840A Passive Probe, 10:1, 50 MHz, 1.2 m
Want help or have questions?