Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
PrecisionProbe 先進套件可對頻寬高達 63 GHz 的整個探棒系統(包括纜線和切換器)進行快速特性分析。創新的 N2806A 校驗脈衝產生器可對 Z 系列、V 系列和 90000A 系列示波器上的快速「校驗輸出」信號進行加速,使其上升時間小於 7 ps,進而正確地對頻寬高達 63 GHz 的纜線和探棒進行特性分析。
多數情況下,此軟體可在五分鐘內,快速而精確地對系統中的待測元件執行特性分析,您不需要其他額外的設備。
PrecisionProbe:
現在,系統中的所有探棒和纜線都可以擁有完全相同的響應,無論是探棒對探棒,或是纜線對纜線,而且不會有使用單一型號的不準確度。客製化探棒現在也可用於特性分析,並且可以去除不良的響應。
PrecisionProbe 可對纜線進行特性分析,並可在相同的儀器上立即使用。將 PrecisionProbe 與 Z 系列、V 系列和 90000A 系列示波器搭配使用時,不但可立即描述量測系統的特性,而且無需使用複雜、昂貴的設備,五分鐘內就可馬上使用此量測系統。PrecisionProbe 可以為您省下時間與金錢,同時還可增進準確度。
將 Infiniimax 探棒與放大器和探棒頭間的切換器結合使用,PrecisionProbe 可全面修正每個探棒的路徑,並且進行自動化操作。而全面自動化操作讓您能快速進行輸入切換。