光學插入式模組,適用於 DCA-X 主機

N1030B 是 DCA-X 的插入式模組,可配置為 1 個 65 GHz 光通道、2 個 65 GHz 光通道,或 1 個 65 GHz 光通道加 1 個 95 GHz 電通道。

產品影像
  • 應用

    DCA-X Single-Mode Optical Module

  • 最大的記憶體深度

    N/A

  • 作業系統

    Windows 10

  • Supported Filter Range

    15.6 GBd to 120 GBd

  • Number of channels

    2 optical

  • 模組類型

    SM Optical

  • Form factor

    Module

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • 類型

    Equivalent-Time

  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    2

  • 頻寬選項

    60 GHz

  • Maximum bandwidth

    65 GHz

  • 頻寬

    65 GHz optical

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

  • Wavelength range

    1250 nm to 1600 nm

  • 最大的取樣率

    250 kHz

  • Input type

    FC/PC optical

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Maximum optical bandwidth

    65 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 兩個 65 GHz 光通道
  • 抖動低至 90 fs
  • 適合用於分析大於 53 GBd 和 112 GBd(224 Gbps)TDECQ 的光訊號
  • 對所有光通道進行脈衝響應校正
  • 保障您的投資:適用於 N1000A(250 kSa/s 取樣率)和 86100D(40 kSa/s 取樣率)主機
Keysight 保固標誌