這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 4000 X 系列具備多項卓越特性,包括 12.1 吋電容式觸控螢幕、InfiniiScan Zone 觸控觸發功能、每秒 1,000,000 個波形的更新速率、MegaZoom IV 智慧型記憶體技術,以及標配的分段式記憶體。
Save Now on Oscilloscope Application Bundles
Save 25% on automotive and power analysis when you bundle an MSOX4154A oscilloscope with software and probes.
產品特性
- 1.5 GHz
- 4 個類比通道 + 16 個數位通道
- 在 12.1 吋電容式觸控螢幕上輕鬆檢視信號
- 獨家的區域觸控觸發功能可在短短幾秒內隔離信號
- 使用 4 Mpts 記憶體和標配的分段式記憶體擷取更多資料
- 以 1,000,000 wfms/s 的波形更新率查看更多信號細節
- 具完整升級能力,方便您擴充量測功能:您可隨時增加雙通道 20 MHz WaveGen 任意波形產生器、3 位數 DVM、串列觸發與分析,以及波罩測試
隨附的選項:
- 3 年保固(無序號配件為 90 天,例如被動式探棒)
- 校驗證書,2 年的校驗週期
- 每個通道配備一支 N2894A 700 MHz 被動式探棒(10:1 衰減比)
- 一條 N2756-60001 16 數位通道 MSO 纜線
- 不同語言版本的介面、前面板語言套板,以及英文、中文(簡體和繁體)、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文和西班牙文的輔助說明系統
- 當地適用的電源線
- 前面板保護蓋
- 文件光碟片,內含不同語言版本的使用者手冊、服務指南、和程式開發手冊
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
現在就可索取 MSOX4154A 混合信號示波器報價
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助