Keysight 4000 X 系列具備多項卓越特性,包括 12.1 吋電容式觸控螢幕、InfiniiScan Zone 觸控觸發功能、每秒 1,000,000 個波形的更新速率、MegaZoom IV 智慧型記憶體技術,以及標配的分段式記憶體。

產品特性

  • 200 MHz
  • 4 個類比通道 + 16 個數位通道
  • 在 12.1 吋電容式觸控螢幕上輕鬆檢視信號
  • 獨家的區域觸控觸發功能可在短短幾秒內隔離信號
  • 使用 4 Mpts 記憶體和標配的分段式記憶體擷取更多資料
  • 以 1,000,000 wfms/s 的波形更新率查看更多信號細節
  • 具完整升級能力,方便您擴充量測功能:您可隨時增加頻寬、雙通道 20 MHz 任意波形產生器、3 位數 DVM、串列觸發與分析,以及波罩測試

隨附的選項:

  • 3 年保固(無序號配件為 90 天,例如被動式探棒)
  • 校驗證書,2 年的校驗週期
  • 每個通道配備一支 N2894A 700 MHz 被動式探棒(10:1 衰減比)
  • 一條 N2756-60001 16 數位通道 MSO 纜線
  • 不同語言版本的介面、前面板語言套板,以及英文、中文(簡體和繁體)、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文和西班牙文的輔助說明系統
  • 當地適用的電源線
  • 前面板保護蓋
  • 文件光碟片,內含不同語言版本的使用者手冊、服務指南、和程式開發手冊

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助