型號:
MSOX2024A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Essential 系列示波器分為三個級別。XR1 級包含 InfiniiVision 1000 和 2000 系列,XR2 級包含 3000 系列,而 XR3 級則包含 HD3 和 XR3 系列。
Keysight InfiniiVision 2000 X 系列 200 MHz 示波器提供 4 個類比通道和 8 個數位通道、100 kpts 記憶體,以及 50,000 個波形/秒的更新速率。
Display size
8.5 inch
Maximum memory depth
1 Mpts
Analog channels
4
Digital channels
8
Maximum sample rate
2 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
2000 Series
Maximum bandwidth
200 MHz
Multi-scope synchronization
No
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 195,371
型號:
MSOX2024A
交期:
數量
選購項目
1
混合訊號示波器,4+8 通道,200 MHz | KeysightCare 技術支援 - 5 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 5 年。
隨附的選項:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。