MSOS804A S 系列示波器配備 8 GHz 的記憶體、15 吋的 XGA 電容式觸控螢幕,以及 10 位元的類比數位轉換器。

HIGHLIGHTS

  • 8 GHz 頻寬
  • 4 個類比通道和 16 個數位通道
  • 20 GSa/s 最大取樣率,每通道標配 50 Mpts 記憶體,可擷取更長的信號軌跡
  • 6.4 位元系統有效位元(ENOB)和 10 位元類比數位轉換器(ADC),可實現絕佳的信號完整性
  • 15 吋多點觸控電容式觸控螢幕大幅提昇易用性,標配的固態硬碟可加速開機並提高可靠度
  • 可透過各種協定、相符性測試和分析軟體提昇測試效率

隨附的選項:

  • 4 支 N2873A 500-MHz 被動式探棒
  • 探棒配件收納包
  • Keysight I/O 程式庫套件
  • 適合不同國家的電源線,前面板保護蓋
  • 8 GHz BNC 校驗纜線
  • 鍵盤與滑鼠
  • 示波器硬碟內含操作指南和程式設計指南
  • 請上 Keysight.com 下載服務指南
  • 16 通道飛線導線組邏輯探棒,MSO 纜線和 MSO 校驗測試夾具

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助