Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight InfiniiVision MSO7054A 配備 12.1 吋 XGA 顯示器,靜音機身僅寬 6.5 吋,重量只有 13 磅。無可比擬的世界最快速更新率,每秒高達 100,000 個波形,可檢視其他示波器遺漏的細微信號細節和不常發生的事件。全系列的套裝軟體,提供了快速的量測深入分析能力。
需要更多頻寬嗎?請試試這款 Keysight MSO7104A
需要小型儀器嗎?請試試這款 Keysight MSO6054A
查看眾多選擇的 探棒與配件
檢視我們全系列 套裝應用軟體
是德直接提供的MATLAB®軟體可協助您自訂量測和分析程序、建立客製的濾波器或是儀器應用程式。專為是德示波器打造的MATLAB軟體